Termopara bagnetowa TC47-AB służy do pomiaru temperatury w zakresie od 0 ... 400 °C [32 ... 752 °F]. Nadaje się szczególnie do zastosowań, w których metalowa końcówka sondy jest montowana bezpośrednio w wywierconych otworach, np. w elementach maszyn lub bezpośrednio w procesie, do wszelkich zastosowań bez chemicznie agresywnych mediów lub ścierania.
Termopara została zaprojektowana jako konstrukcja rurowo-drutowa. Ta konstrukcja charakteryzuje się sztywną konstrukcją metalowej końcówki sondy, dlatego nie wolno jej zginać. Wewnątrz rurki kabel połączeniowy rozciąga się prawie do końcówki sondy. Z tego powodu termopary rurkowe mogą być używane tylko do temperatury określonej dla kabli.
Dzięki różnym średnicom i ręcznie regulowanym długościom dopasowania, termopara TC47-AB może być elastycznie stosowana w różnych łatwo dostępnych miejscach. Regulowana sprężyna nasadki bagnetowej zapewnia stały docisk końcówki sondy w otworze, gdy termopara jest prawidłowo zainstalowana. Regulowana termopara bagnetowa jest utrzymywana na miejscu za pomocą adaptera bagnetowego.