O termopar baioneta modelo TC47-AB é usado para medição de temperatura na faixa de 0 a 400 °C [32 a 752 °F]. Ele é particularmente adequado para aquelas aplicações em que a ponta de sonda de metal é montada diretamente em orifícios perfurados, e. nos componentes da máquina ou diretamente no processo, para qualquer aplicação sem meios quimicamente agressivos ou abrasão.
O termopar é projetado como uma construção de tubo e cabo. Este projeto apresenta uma construção rígida para a ponta da sonda de metal; portanto, não deve ser dobrado. Dentro do tubo, o cabo estende-se quase até a ponta do sensor. Por essa razão, estes termopares só podem ser utilizados até à temperatura especificada para o cabo.
Graças a vários diâmetros e comprimentos de encaixe ajustáveis manualmente, o termopar modelo TC47-AB pode ser usado com flexibilidade em diferentes locais facilmente acessíveis. A baioneta ajustável por mola garante uma pressão de contato constante para a ponta do sensor no orifício quando o termopar está instalado corretamente. O termopar é mantido no lugar com um adaptador tipo baioneta.