Термопара с байонетным присоединением модели TC47-AB используется для измерения температуры в диапазоне от 0 до 400 °C (от 32 до 752 °F). Она хорошо подходит для тех областей применения, где наконечник металлического зонда устанавливается непосредственно в просверленные отверстия (например, в компоненты машинного оборудования) или непосредственно в любой технологический процесс, для любой области применения без агрессивных химических сред или абразива.
Конструкция термопары представляет собой трубку с проводом. В данной конструкции металлический наконечник зонда отличается жесткостью, поэтому его нельзя сгибать. Соединительный кабель в данном случае проходит в трубке вплоть до наконечника датчика. По этой причине трубчатые кабельные термопары можно использовать только до температуры, указанной для кабелей.
Благодаря различным диаметрам и регулируемой вручную длине фитингов возможна универсальная установка термопары модели TC47-AB в различных легкодоступных местах. Регулируемый пружиной байонетный разъем обеспечивает постоянное контактное давление наконечника зонда в отверстии при правильной установке термопары. Регулируемая термопара с байонетным присоединением удерживается на месте с помощью байонетного переходника.