Het type TC47-AB bajonetthermokoppel wordt gebruikt voor temperatuurmetingen in het bereik van 0 ... 400 °C [32 ... 752 °F]. Het is met name geschikt voor toepassingen waarbij de metalen sondepunt direct in boorgaten wordt gemonteerd, bij. in machineonderdelen of direct in het proces, voor alle toepassingen zonder chemisch agressieve media of slijtage.
De thermokoppel is ontworpen als een buis- en kabelconstructie. Dit ontwerp heeft een stijve constructie naar de metalen sondepunt, en mag dus niet gebogen worden. In de buis reikt de aansluitkabel bijna tot aan de sondepunt. Daarom mogen mantelthermokoppels slechts worden toegepast tot de maximaal toegestane kabellimiet.
Dankzij de verschillende diameters en handmatig instelbare paslengtes kan de thermokoppel van het type TC47-AB flexibel worden ingezet op verschillende goed bereikbare plaatsen. De veerinstelbare bajonetdop zorgt, mits de thermokoppel naar behoren is geïnstalleerd, voor een constante contactdruk voor de sondepunt in het boorgat. De instelbare bajonetthermokoppel wordt op zijn plaats gehouden met een bajonetadapter.