磁性开关由一个接触簧片构成,这个簧片被密封于一个充满惰性气体的玻璃管内(干簧式电接点)。永磁体接近后,重叠的接触簧片端部相互吸引并接触。移除永磁体后,接触簧片立即消磁并返回至初始位置。
接触簧片端部之间的空气间隙仅为0.2...0.3mm,而且对于接触簧片而言,移动的质量和弹簧力都非常小。因此磁性开关的开关动作几乎没有惯性,一般可以将其视为“准电子组件”。
这些磁性开关具有成本效益,非常容易安装,非常适合在过程自动化中用作滑块、翻门和阀门的位置指示器。
这些结构紧凑的开关寿命长且性能可靠。这种磁性开关大多仅由一个组件构成,因此其操作也非常安全。另外,这种开关还有适用于-200 … +200°C极端温度的特殊版本。