Magneetschakelaar
Toepassingen
- Pulsgenerator voor het tellen van omwentelingen, zuigerslag en meters
- Bewaking van draaiende en stilstaande machines
- Controle van de trillingsamplitude voor centrifuges
- Besturing van gereedschapsmachines en textiel- en drukmachines
- Vulschalen, resonantiebanden en zeven
Bijzondere eigenschappen
- Magnetische schakelaars werken goed onder extreme omgevingsinvloeden, zoals vuil, vochtigheid, gassen, stof, spaanders enz.
- Stabiel schakelpunt, reproduceerbare schakelpuntnauwkeurigheid 0,01 mm
- Het reedcontact kan vanuit verschillende richtingen worden bediend
- Kan in elke richting worden gemonteerd
- Kunnen spanningsloos worden bediend, bistabiele varianten kunnen signalen besparen en zijn bijzonder geschikt voor extreem lange slaglengtes
Omschrijving
De magneetschakelaar bestaat uit platte contactbouten die hermetisch zijn afgesloten in een glazen buis gevuld met inert gas (reedcontact). Door een permanente magneet dichtbij te brengen, trekken de overlappende uiteinden van de contactbout elkaar aan en veren ze samen in contact. Bij verwijdering van de permanente magneet demagnetiseren de contactstiften onmiddellijk en keren ze terug naar hun rustpositie.
De luchtspleet tussen de uiteinden van de contactstiften is slechts 0,2 ... 0,3 mm en voor de contactstiften zijn de te verplaatsen massa en hun veerkracht erg klein. De magneetschakelaar schakelt dus vrijwel zonder traagheid en kan worden beschouwd als een “quasi-elektronische component”.
Deze rendabele magneetschakelaars, die bijzonder eenvoudig te installeren zijn, zijn uitstekend geschikt voor de automatisering van processen en als positie-indicatoren voor schuiven, kleppen en kleppen.
De betrouwbaarheid van deze compacte schakelaars wordt gegarandeerd door hun lange elektrische levensduur. Aangezien de magnetische schakelaars meestal uit slechts één component bestaan, zijn ze bijzonder veilig in gebruik. Daarnaast zijn speciale uitvoeringen voor extreme temperaturen van -200 ... +200 °C mogelijk.