Interruptor magnético
Aplicaciones
- Generador de pulsos, carrera de pistón y conteo de medidores
- Control de maquinaria en marcha y parada
- Monitorización para control de vibraciones de centrifugadoras
- Control de máquinas herramienta y también de maquinaria textil y de impresión
- Balanzas de llenado, transportadores de resonancia y pantallas
Características
- Los interruptores magnéticos funcionan correctamente bajo influencias ambientales extremas, por ejemplo, suciedad, humedad, gases, polvo, virutas, etc.
- Punto de conmutación estable, precisión del punto de conmutación reproducible de 0,01 mm
- El contacto reed se puede accionar desde varias direcciones
- Puede ser montado en cualquier orientación
- Puede ser accionado libre de tensión, las variantes biestables pueden mantener las señales y son particularmente adecuadas para longitudes de carrera extremadamente largas
Descripción
El interruptor magnético está compuesto por pernos de contacto planos, que están sellados herméticamente en un tubo de vidrio lleno de gas inerte (contacto reed). Al acercar un imán permanente, los extremos del perno de contacto que se superponen se atraen entre sí y se juntan en contacto. Al retirar el imán permanente, los pernos de contacto se desmagnetizan inmediatamente y vuelven a su posición de reposo.
El espacio de aire entre los extremos del perno de contacto es sólo de 0,2... 0,3 mm y, en el caso de los pernos de contacto, la masa a mover y su fuerza de muelle son muy pequeñas. Así, el interruptor magnético conmuta casi sin inercia y puede considerarse un "componente casi electrónico".
Estos interruptores magnéticos de bajo costo, que son particularmente fáciles de instalar, son excelentes para la automatización de procesos y como indicadores de posición para puertas correderas, aletas y válvulas.
La fiabilidad de estos interruptores compactos está garantizada por su larga vida útil. Dado que los interruptores magnéticos constan en su mayoría de un solo componente, son particularmente seguros en su funcionamiento. Además, existen versiones especiales para temperaturas extremas de -200 ... +200 °C.