Magneettinen kytkin
Sovellukset
- Pulssigeneraattori kierrosten, männän iskujen ja mittareiden laskentaa varten
- Koneiden käynti- ja pysäytysvalvonta
- Tärinän amplitudin seuranta sentrifugeissa
- Työstökoneiden sekä tekstiili- ja painokoneiden ohjaus
- Täyttövaaka, resonanssikuljettimet ja seulat
Erikoisominaisuudet
- Magneettikytkimet toimivat moitteettomasti äärimmäisissä ympäristövaikutuksissa, kuten lika, kosteus, kaasut, pöly, sirut jne.
- Vakaa kytkentäpiste, toistettava kytkentäpisteen tarkkuus 0,01 mm
- Reed-kosketinta voidaan käyttää useasta eri suunnasta
- Voidaan asentaa mihin tahansa asentoon
- Voidaan käyttää jännitteettömässä tilassa, bistabiilit muunnokset voivat säästää signaaleja ja soveltuvat erityisesti erittäin pitkiin iskunpituuksiin
Kuvaus
Magneettikytkin koostuu litteistä kosketuspinneistä, jotka on suljettu ilmatiiviisti inertillä kaasulla täytettyyn lasiputkeen (reed-koskettimet). Kun kestomagneetti tuodaan lähelle, päällekkäiset kosketuspinnien päät vetävät toisiaan puoleensa ja jousitetaan yhteen kosketukseen. Kun kestomagneetti poistetaan, kosketuspinnit purkautuvat välittömästi ja palaavat lepoasentoonsa.
Kosketuspinnien päiden välinen ilmarako on vain 0,2 .... 0.3 mm, ja kosketuspinnien siirrettävä massa ja niiden jousivoima ovat hyvin pieniä. Näin ollen magneettikytkin kytkeytyy lähes ilman hitausvoimaa, ja sitä voidaan pitää "kvasielektronisena komponenttina".
Nämä kustannustehokkaat magneettikytkimet, jotka on erityisen helppo asentaa, soveltuvat erinomaisesti prosessien automatisointiin sekä liukukytkimien, läppien ja venttiilien asennonilmaisimiksi.
Näiden kompaktien kytkimien luotettavuus varmistetaan niiden pitkällä sähköisellä käyttöiällä. Koska magneettikytkimet koostuvat useimmiten vain yhdestä komponentista, niiden toiminta on erityisen turvallista. Lisäksi on saatavana erikoisversioita -200 ... +200 °C:n äärilämpötiloja varten.