DI30数显仪专门为指示电子压力和温度变送器的测量值而开发。通过端子配置和仪表配置中的输入选项,可选择0/4 ... 20 mA、直流0 ... 5 V和直流0 ... 10 V等标准信号输入配置。
因此,可将带有电流或电压信号的变送器连接到同一台仪表上。
电流回路传感器(2、3和4线制)通过变送器电源供电。变送器电源与测量输入之间进行了电隔离。
可提供2路报警输出。
此外,数显仪还提供了传感器校验和多达10点的线性标定功能, 能够满足不同传感器信号和应用需求。
该数显仪还具有可调采样频率、显示时间、零点偏移和传感器漂移的输入偏移校正、 HOLD(保持)和TARE(清零)等标准功能。通过设置不同级别的用户和自由设定的访问密码,可以防止仪表参数在未经授权的情况下改动。
通过前面板上的按键可以执行所有配置和编程操作。