DI30デジタル表示器は特に電気トランスミッタ、圧力トランスミッタ、温度トランスミッタなどの測定値ディスプレイとして開発されました。この機器は 0/4 ... 20 mA、DC 0 ... 5 VそしてDC 0 ... 10 Vの標準信号で様々な入力設定ができます。これらは設定変更が可能です。
よって、電流出力信号又は電圧出力信号トランスミッタは同じ機器に接続することができます。
トランスミッタ電力供給の使用により、電流出力信号センサー(2ワイヤ)、3ワイヤ、そして4ワイヤセンサーも接続可能です。トランスミッタ電源は測定入力から電気的に絶縁されています。
2つの警報出力が利用可能です。
加えて、この表示器はセンサーの校正や10点までの直線化ができます。これにより異なるセンサー信号やアプリケーションへの適応が可能です。
標準機能として調整可能なサンプリングと表示率、またゼロオフセットとセンサードリフトを修正するためのオフセット機能があります。同様に、HOLDや風袋機能も持っています。設定された機器パラメータの不正な変更は、自由に設定可能なアクセスコードとユーザレベル設定を組み合わせることでて防止することができます。
すべての設定とプログラミングは、フロントパネルのキーを使用して実行できます。