Digitale indicator voor paneelopbouw
Toepassingen
- Installatiebouw
- Machinegereedschappen
- Testbanken
- Niveaumeting
- Algemene industriële toepassingen
Bijzondere eigenschappen
- Input naar eigen keuze: 4 ... 20 mA, 0 ... 20 mA, DC 0 ... 5 V, DC 0 ... 10 V
- Transmittervoeding DC 24 V
- Geheugen maximum- en minimumwaarden
- 2 vrij programmeerbare alarmoutputs
- Linearisatie tot 10 programmeerbare punten
Omschrijving
De DI30 digitale indicator is speciaal ontworpen voor de weergave van gemeten waarden van elektronische transmitters, zoals druktransmitters en temperatuurtransmitters. Hij biedt diverse inputconfiguratie voor 0/4 ... 20 mA, DC 0 ... 5 V en DC 0 ... 10 V standaardsignalen, die gekozen kunnen worden via de klemconfiguratie en inputkeuze binnen de instrumentconfiguratie.
Als alternatief kunnen transmitters met stroom- of spanningssignalen dus op hetzelfde instrument worden aangesloten.
Met behulp van de transmittervoeding kunnen zowel stroomkringsensoren (2-draads) als 3-draads en 4-draads sensoren worden gebruikt. De voeding van de transmitter is galvanisch geïsoleerd van de meetinput.
Er zijn twee alarmoutputs beschikbaar.
Tevens biedt de indicator de mogelijkheid voor sensorkalibratie en -linearisatie tot 10 punten. Dit maakt verdere aanpassing op verschillende sensorsignalen en toepassingseisen mogelijk.
De standaardfuncties zijn afgerond met de aanpasbare monstername- en weergavefrequenties, en de inputcompensatie, om nulpuntcompensaties en sensorafwijkingen te corrigeren. Tegelijkertijd zijn functies zoals HOLD en TARE inbegrepen. Onbevoegde wijziging van de ingestelde instrumentparameters kan voorkomen worden met behulp van verschillende gebruikersniveaus, samen met een willekeurige toegangscode.
Alle configuratie en programmering kan via de toetsen op het frontpaneel worden doorgevoerd.