Indicador para montaje en panel
Aplicaciones
- ingeniería de instalaciones
- Máquinas herramienta
- Bancos de prueba
- Medida de nivel
- Aplicaciones industriales generales
Características
- Entrada opcional 4 ... 20 mA, 0 ... 20 mA, 0 ... 5 V, 0 ... 10 V
- Alimentación de transmisor, DC 24 V
- Memoria de valor mínimo y máximo
- 2 salidas de alarma de libre programación en serie
- Posibilidad de linealización con hasta 10 puntos de apoyo
Descripción
El indicador digital DI30 fue desarrollado especialmente para indicar valores medidos de transmisores electrónicos, como p. ej. transmisores de presión o transmisores de temperatura. Cuenta con diferentes configuraciones de entrada para las señales estándar 0/4 ... 20 mA, DC 0 ... 5 V y DC 0 ... 10 V, que pueden seleccionarse mediante la asignación de bornes de conexión y la selección de la señal de entrada en la configuración del instrumento.
De ese modo, pueden conectarse al mismo instrumento transmisores con señales de corriente o de tensión. Con la ayuda de la alimentación del transmisor pueden operarse sensores de bucles de corriente (2 hilos), así que sensores de 3 y 4 hilos. La alimentación del transmisor está aislada de la entrada de medición.
Hay dos salidas de alarma disponibles.
El indicador permite además la calibración de sensores y la linealización con hasta 10 puntos de apoyo. Así se puederealizar otra adaptación a las más diversas señales del sensor y a múltiples aplicaciones.
El equipamiento de serie se completa con un ajuste del tiempo de medición e indicación y el offset de entrada para la corrección del punto cero o variaciones del sensor. También contiene funciones como HOLD y TARA. La modificación no permitida de los parámetros del instrumento puede impedirse mediante diferentes niveles de usuario en combinación con un código opcional.
Todos los ajustes y programaciones pueden efectuarse con la ayuda de las teclas de mando frontales.