Wskaźnik cyfrowy do montażu panelowego
Zastosowanie
- Budowa instalacji
- Obrabiarki
- Stanowiska testowe
- Pomiar poziomu
- Ogólne zastosowania przemysłowe
Specjalne właściwości
- Dowolny wybór wejścia: 4 ... 20 mA, 0 ... 20 mA, DC 0 ... 5 V, DC 0 ... 10 V
- Zasilanie nadajnika 24 V DC
- Pamięć wartości minimalnej i maksymalnej
- 2 dowolnie programowalne wyjścia alarmowe
- Linearyzacja z maksymalnie 10 programowalnymi punktami
Opis
Wskaźnik cyfrowy DI30 został opracowany do wyświetlania wartości pomiarowych z przetworników elektronicznych, takich jak przetworniki ciśnienia i temperatury. Oferuje różne konfiguracje wejść dla 0/4 ... 20 mA, DC 0 ... 5 V i DC 0 ... 10 V, które można wybrać poprzez konfigurację zacisków i wybór wejścia w konfiguracji urządzenia.
Przetworniki z sygnałem prądowym lub napięciowym mogą być podłączone do tego samego urządzenia jako opcja.
Istnieje możliwość obsługi czujnika pętli prądowej (2-przewodowy), a także czujnika 3-przewodowego i 4-przewodowego za pomocą zasilacza nadajnika. Zasilanie przetwornika jest galwanicznie odizolowane od wejścia pomiarowego.
Dostępne są dwa wyjścia alarmowe.
Ponadto wskaźnik oferuje możliwość kalibracji czujnika i linearyzacji do 10 punktów. Umożliwia to dalszą adaptację do różnych sygnałów z czujników i wymagań aplikacji.
Funkcje standardowe są uzupełnione o regulowane częstotliwości próbkowania i wyświetlania oraz offset wejściowy do korekcji przesunięcia zera i dryftu czujnika. Uwzględnione są również funkcje takie jak HOLD i TARE. Nieautoryzowana zmiana ustawionych parametrów przyrządu może być uniemożliwiona poprzez różne poziomy użytkownika, w połączeniu z dowolnie wybieranym kodem dostępu.
Całą konfigurację i programowanie można przeprowadzić za pomocą przycisków na panelu przednim.