Indicatore digitale a pannello
Dimensioni 96 x 96 x 71 mm
Applicazioni
- Costruzione di impianti
- Macchine utensili
- Banchi prova
- Misura di livello
- Applicazioni industriali generiche
Caratteristiche distintive
- Ingresso 4 ... 20 mA, 0 ... 20 mA, 0 ... 5 V, 0 ... 10 V liberamente selezionabili
- Alimentazione DC 24 V integrata per il trasmettitore
- Memorizzazione valori Min / Max
- 2 uscite allarmi completamente programmabili
- Linearizzazione possibile fino a 10 punti
Descrizione
L'indicatore digitale DI30 è stato espressamente progettato per visualizzare i valori misurati dai trasmettitori elettronici, come i trasmettitori di pressione o di temperature.
Sono disponibili diverse configurazioni di ingresso per segnali standard 0/4 ... 20 mA, 0 ... 5 V e 0 ... 10 V, che possono essere selezionati tramite la configurazione dei morsetti e la selezione del segnale in ingresso per mezzo della configurazione dello strumento.
In questo modo è possibile collegare alternativamente allo stesso strumento segnale di corrente o tensione. Grazie all'alimentazione del trasmettitore è anche possibile utilizzare trasmettitori a loop di corrente (2 fili) così come trasmettitori a 3 o 4 fili.
L'alimentazione del trasmettitore è galvanicamente isolata dall'ingresso di misura, mentre sono disponibili due uscite allarme.
In aggiunta, l'indicatore offre la possibilità di tarare il sensore e una linearizzazione fino a 10 punti, permettendo quindi un ulteriore adattamento ai molteplici e differenti tipi di sensore e ai requisiti per applicazioni speciali.
Oltre alle funzioni standard è possibile regolare la frequenza di campionamento e visualizzare il tempo, così come inserire il valore di offset per la correzione dell'offset del punto zero o della deriva del sensore.
Le modifiche non autorizzato dei parametri dello strumento possono essere prevenute utilizzando un codice su diversi livelli definito dell'utente.
La configurazione e la programmazione dello strumento può essere effettuata tramite i tasti di controllo frontali.