CTP6000铂电阻温度计(PRT)适用于准确的实验室定点温度测量以及现场使用, 兼具出色的技术特点和坚固的产品设计。如果市场上的产品不能满足用户需要,我们还可以根据客户要求提供定制的产品。
该温度计可提供裸线、DIN接头和SMART智能插头等连接方式。通过SMART插头,传感器相关系数可直接储存在接头内, 因此可在仪表或通道间轻松切换, 不会造成混乱。
校准时,待测探头和标准温度计处于热源中相同的温度下。
一旦温度稳定后,系统就会读取待测探头的温度或测量待测探头的输出信号(电阻、热电势和标准信号等),然后将读数和标准温度计的测量值进行比较。
CTP6000长达500 mm [19.69 in],特别为固定点校准而设计,因而可以达到尽可能高的准确度。