Termorresistência de platina
Aplicações
- Termorresistência de platina para medição de temperatura de alta precisão em uma faixa de -196 ... +420 °C [-321 ... +788 °F]
- Termorresistência de platina e instrumento de precisão para testar, ajustar e calibrar instrumentos de medição de temperatura em fábricas e laboratórios de calibração
- Calibração comparativa em calibradores de poço seco, fornos tubulares e banhos líquidos
Características especiais
- Faixa de temperatura: -196 ... +420 °C [-321 ... +788 °F]
- Alta estabilidade
- Baixa deriva, longa vida útil
- Cabos de conexão, plugues banana, conector DIN ou conector SMART
- Diferentes comprimentos, portanto também adequados para calibração de ponto fixo
Descrição
O termorresistência de platina (PRT) CTP6000 foi projetado tanto para medição precisa de temperatura em laboratórios fixos quanto para uso no local. Combina excelentes características técnicas com um design robusto. Se a faixa “pronta para uso” não atender às necessidades, os termômetros podem ser fornecidos com fabricação personalizada de acordo com praticamente qualquer especificação.
As conexões do termômetro variam desde extremidades de cabos abertas, passando por conectores DIN comuns, até conectores SMART inteligentes. Com um conector SMART, os coeficientes específicos do sensor podem ser armazenados diretamente no conector da sonda. Assim, o conector SMART pode ser facilmente alternado entre instrumentos ou canais. Qualquer confusão dos coeficientes é, portanto, descartada.
Para calibração, os itens de teste e o termômetro padrão são levados à mesma temperatura em uma unidade de controle de temperatura.
Assim que uma temperatura estável é atingida, os itens de teste são lidos ou seus sinais de saída são medidos (resistência, tensão termoelétrica, sinal padrão) e comparados com o termômetro padrão.
O CTP6000, com comprimento de 500 mm [19,69 pol.], foi projetado especificamente para calibração de ponto fixo, o que permite uma calibração com a maior precisão possível.