Referenssilämpötila-anturi
Sovellukset
- Vertailulämpömittari erittäin tarkkaan lämpötilan mittaukseen alueella -196 ... +420 °C [-321 ... +788 °F] ALUEELLA
- Referenssilämpötila-anturit ja tarkkuusmittalaitteet lämpötilanmittauslaitteiden testaamiseen, säätämiseen ja kalibroimiseen tehtaissa ja kalibrointilaitoksissa
- Vertaileva kalibrointi kuivahaudekalibraattoreissa, putkiuuneissa ja nestehauteissa
Erikoisominaisuudet
- Lämpötila-alue: -196 ... +420 °C [-321 ... +788 °F]
- Suuri vakaus
- Vähäinen siirtymä, pitkä käyttöikä
- Liitäntäjohdot, banaaniliittimet, DIN-liitin tai SMART-liitin
- Eri pituisia, joten soveltuvat myös kiinteän pisteen kalibrointiin
Kuvaus
CTP6000 platinavastuslämpötila-anturi (PRT) on suunniteltu sekä tarkkaan lämpötilan mittaukseen kiinteissä laboratorioissa että paikan päällä tapahtuvaan käyttöön. Siinä yhdistyvät erinomaiset tekniset ominaisuudet ja vankka rakenne. Mikäli vakiomalliset tuotteet eivät täytä lämpötilamittarille asetettavia vaatimuksia, laitteita voidaan valmistaa asiakkaan tarpeiden mukaisesti.
Lämpömittarin liitännät vaihtelevat avoimista kaapelinpäistä tavallisten DIN-liittimien kautta älykkäisiin SMART-liittimiin. SMART-liittimellä anturikohtaiset kertoimet voidaan tallentaa suoraan anturin liittimeen. Näin SMART-liitin voidaan helposti vaihtaa instrumenttien tai kanavien välillä. Kertoimien sekoittuminen on näin ollen poissuljettu.
Kalibrointia varten testikappaleet ja vakiolämpömittari saatetaan samaan lämpötilaan lämpötilanvalvontayksikössä.
Heti kun vakaa lämpötila saavutetaan, testituotteet luetaan tai niiden lähtösignaalit mitataan (vastus, lämpösähköinen jännite, vakiosignaali) ja niitä verrataan vakiolämpömittarin arvoihin.
CTP6000, jonka pituus on 500 mm [19,69 tuumaa], on suunniteltu erityisesti kiintopistekalibrointiin, joka mahdollistaa kalibroinnin mahdollisimman suurella tarkkuudella.