Sonda di temperatura di riferimento
Applicazioni
- Sonda di temperatura di riferimento per misurare la temperatura con estrema precisione in un campo compreso tra -196 … +420 °C [-321 ... +788 °F]
- Sonda di temperatura campione nonché strumento di precisione per la prova, la regolazione e la calibrazione degli strumenti di misura della temperatura in fabbrica e in laboratori di calibrazione
- Taratura per comparazione in calibratori di temperatura a secco, fornaci e bagni a liquido
Caratteristiche distintive
- Campo di temperatura: -196 ... +420 °C [-321 ... +788 °F]
- Elevata stabilità
- Bassa deriva, lunga durata di servizio
- Cavi di collegamento, connettori a banana, connettore DIN o connettore SMART
- Lunghezze differenti, pertanto adatti anche per la taratura a punto fisso
Descrizione
La termoresistenza al platino (PRT) CTP6000 è progettata sia per misure di temperatura precise in laboratori fissi che per l'uso in campo. Combina caratteristiche tecniche eccellenti con una robusta esecuzione. Se la gamma standard non corrisponde alle vostre necessità, le sonde di temperatura possono essere personalizzate per soddisfare praticamente qualsiasi esigenza.
Le connessioni della termoresistenza vanno da estremità per cavi spelati, ai normali connettori DIN, ai connettori SMART intelligenti. Grazie al connettore SMART, è possibile memorizzare i coefficienti specifici del sensore direttamente nel connettore della sonda. E' possibile, quindi, commutare facilmente il connettore SMART tra strumenti o canali. In questo modo si escludono eventuali confusioni sui coefficienti.
Per la taratura, gli strumenti in prova e la sonda campione vengono portati alla stessa temperatura in un'unità di generazione della temperatura.
Non appena viene raggiunta una temperatura stabile, viene fatta la lettura degli strumenti in prova, oppure vengono misurati i loro segnali in uscita (resistenza, tensione, segnale standard) e comparati con la sonda campione.
Il CTP6000, con una lunghezza di 500 mm [19,69 in], è progettato in maniera specifica per la taratura a punto fisso, che consente tarature con la massima accuratezza possibile.