Termómetro de referencia
Aplicaciones
- Termómetro de referencia para la medición muy exacta de la temperatura en el rango de -196 ... +420 °C [-321 ... +788 °F].
- Termómetro de referencia para la comprobación, ajuste y calibración de instrumentos de temperatura en laboratorios de la industria y de calibración
- Calibraciones comparativas en calibradores de bloque seco, hornos y baños de calibración
Características
- Rango de temperatura: -196 ... +420 °C [-321 ... +788 °F]
- Alta estabilidad
- Deriva reducida, larga vida útil
- Cables de conexión, enchufes tipo banana, conector DIN o conector SMART
- Diferentes longitudes, por lo que también son adecuadas para la calibración de puntos fijos
Descripción
Esta termorresistencia de platino (PRT) CTP6000 ha sido diseñada tanto para la medición precisa de la temperatura en laboratorios como in situ. Combina excelentes características técnicas con un diseño robusto. Si la gama estándar no cumple todas las exigencias, se pueden fabricar sondas customizadas para casi todas las aplicaciones.
Las conexiones del termómetro van desde extremos de cable abiertos, pasando por conectores DIN comunes, hasta conectores inteligentes SMART. Con un conector SMART, los coeficientes específicos del sensor pueden almacenarse directamente en el conector de la sonda. Así, el conector SMART puede conmutarse fácilmente entre instrumentos o canales. Se descarta así cualquier confusión de los coeficientes.
Para la calibración se someten las piezas de ensayo y el termómetro de referencia a la misma temperatura en un termorregulador.
En cuanto se alcanza una temperatura estable, se comparan los valores de lectura o sus señales de salida (resistencia, tensión térmica, señal normalizada) con el termómetro de referencia.
El CTP6000, con una longitud de 500 mm [19,69 pulgadas], ha sido diseñado específicamente para la calibración de punto fijo, lo que permite una calibración con la mayor precisión posible.