A2G-10型差压表可用于监测通风和空调设备的差压, 量程为0 … 100 Pa至0 … 6,000 Pa, 同时可以做到正负量程:-50 … +50 Pa至-3,000 … +3,000 Pa。
该产品具有独立的压力测量腔体和显示区域,使其不受被测介质干扰,可通过视窗清晰观察内部。
该差压表防护等级可选IP54和IP65,还可提供两种不同的安装方式。
内置式
内置式安装可实现无工具快速安装。产品有两个带G ⅛内螺纹孔的轴向安装接头,可用于相应的螺纹连接。
外挂式
外挂式安装是通过3个螺丝安装至固定的壳体,随后,测量膜盒可直接安装至壳体。产品有两个带G ⅛内螺纹孔的径向安装接头,可用于相应的螺纹连接。这样的安装方式可实现任意90度的位置调整。