Manômetro diferencial
Para ventilação e ar condicionado, NS 110
Aplicações
- Monitoramento de pressão diferencial para filtros
- Monitoramento de pressão para ventiladores
- Monitoramento de sobrepressão para salas limpas e também monitoramento de sub e sobrepressão para laboratórios e salas cirúrgicas
Características especiais
- Montagem rápida e sem ferramentas através de moldura roscada
- Construção separada da câmara de medição de pressão e área de exibição
- Elemento de vedação integrado para instalação direta em duto de ventilação ou painel de instrumentos
- Disponível como uma versão integrada ou complementar
- Design individual de mostrador e escala possível
Descrição
O manômetro diferencial modelo A2G-10 é utilizado para monitoramento da pressão diferencial em aplicações de ventilação e ar condicionado. As faixas de medição abrangem de 0 … 100 Pa a 0 … 6.000 Pa. As faixas de mais/menos podem ser atendidas de -50 … +50 Pa a -1.500 … +1.500 Pa.
A construção separada da câmara de medição de pressão e da área de exibição garante que as impurezas do ar do processo não se acumulem na parte traseira da janela.
O manômetro diferencial está disponível com proteção de entrada IP54 e IP65, bem como em duas versões de montagem diferentes.
|Versão integrada|
A versão integrada com moldura roscada destaca-se pela montagem rápida e sem ferramentas. A caixa integrada possui duas conexões G 1/8-IG na parte traseira, nas quais são aparafusadas as conexões de pressão roscadas correspondentes.
|Versão complementar Add-on|
Na versão add-on, a caixa adicional é fixada com três parafusos e, em seguida, o sistema de medição de pressão é encaixado na caixa. A caixa adicional possui duas conexões G 1/8-IG de montagem inferior, nas quais são aparafusadas conexões de pressão rosqueadas correspondentes. A posição de cada conexão pode ser alterada em 90° girando a caixa adicional.