Manometr różnicowy
Do wentylacji i klimatyzacji, NS 110
Zastosowanie
- Monitorowanie różnicy ciśnień dla filtrów
- Monitorowanie ciśnienia w wentylatorach
- Monitorowanie nadciśnienia w pomieszczeniach czystych, a także monitorowanie podciśnienia i nadciśnienia w laboratoriach i salach operacyjnych
Specjalne właściwości
- Szybki, beznarzędziowy montaż za pomocą gwintowanej maskownicy
- Oddzielna konstrukcja komory pomiaru ciśnienia i obszaru wyświetlania
- Zintegrowany element uszczelniający do bezpośredniego montażu w kanale wentylacyjnym lub tablicy rozdzielczej
- Dostępna jako wersja wbudowana lub dodatkowa
- Możliwość indywidualnego zaprojektowania tarczy i skali
Opis
Manometr różnicowy A2G-10 służy do monitorowania różnicy ciśnień w zastosowaniach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. Zakresy pomiarowe obejmują od 0 ... 100 Pa do 0 ... 6000 Pa. Zakresy plus/minus mogą być realizowane od -50 ... +50 Pa do -1500 ... +1500 Pa.
Oddzielna konstrukcja komory pomiaru ciśnienia i obszaru wyświetlania zapewnia, że zanieczyszczenia z powietrza procesowego nie osadzają się z tyłu okna.
Manometr różnicowy jest dostępny w stopniu ochrony IP54 i IP65, a także w dwóch różnych wersjach montażowych.
Wersja wbudowana
Wbudowana wersja z gwintowaną ramką wyróżnia się szybkim i beznarzędziowym montażem. Wbudowana obudowa posiada dwa złącza G 1/8-IG z tyłu, do których wkręcane są pasujące gwintowane złącza ciśnieniowe.
Wersja rozszerzona
W przypadku wersji rozszerzonej, obudowa dodatkowa jest mocowana za pomocą trzech śrub, a następnie system pomiaru ciśnienia jest montowany w obudowie. Dodatkowa obudowa posiada dwa dolne złącza G 1/8-IG, do których wkręcane są pasujące gwintowane złącza ciśnieniowe. Położenie każdego połączenia można zmienić o 90°, obracając dodatkową obudowę.