Paine-eromittari
Tuuletus- ja ilmastointisovellukset, NS 110
Sovellukset
- Suodattimien paine-eron valvonta
- Ilmanvaihtolaitteiden paineen seuranta
- Ylipainevalvonta puhdastiloissa sekä ali- ja ylipainevalvonta laboratorioissa ja leikkaussaleissa
Erikoisominaisuudet
- Nopea, työkaluton asennus kierteellisen kehyksen avulla
- Paineenmittauskammion ja näyttöalueen erillinen rakenne
- Integroitu tiiviste-elementti asennettavaksi suoraan ilmanvaihtokanavaan tai kojelautaan
- Saatavilla built-in tai add-on malleina
- Näytön ja asteikon yksilöllinen suunnittelu mahdollista
Kuvaus
A2G-10 -paine-eromittareita käytetään paine-eron mittaukseen tuuletus- ja ilmastointisovelluksissa. Mittausalueet ovat 0 ... 100 Pa 0 ... 6 000 Pa asti. Plus/miinus-alueet voivat olla välillä -50 ... +50 Pa ja -1 500 ... +1 500 Pa.
Paineenmittauskammion ja näyttöalueen erillinen rakenne varmistaa, etteivät prosessi-ilman epäpuhtaudet laskeudu ikkunan taustapuolelle.
Paine-eromittari on saatavana suojausluokissa IP54 ja IP65 sekä kahtena eri kiinnitysversiona.
Sisäänrakennettu versio
Sisäänrakennettu versio, jossa on kierteellinen kehys, mahdollistaa nopean ja työkaluttoman asennuksen. Sisäänrakennetussa kotelossa on takana kaksi G 1/8-IG-liitäntää, joihin ruuvataan vastaavat kierteelliset paineliitännät.
Lisäversio
Lisäversiossa lisäkotelo kiinnitetään kolmella ruuvilla, minkä jälkeen paineenmittausjärjestelmä asennetaan koteloon. Lisäkotelossa on kaksi alhaalla olevaa G 1/8-IG-liitäntää, joihin ruuvataan sopivat kierteelliset paineliitännät. Jokaisen liitännän sijaintia voidaan muuttaa 90 astetta kääntyvällä add-on-kotelolla.