Manomètre différentiel
Pour la ventilation et le conditionnement d'air, diam. 110
Applications
- Surveillance de la pression différentielle pour filtres
- Surveillance de pression pour ventilateurs
- Surveillance de la surpression pour les salles blanches et aussi pour la surveillance du vide et des surpressions pour les laboratoires et les salles d'opérations
Particularités
- Installation rapide et sans outillage au moyen d'une lunette filetée
- Construction séparée de la chambre de mesure et du boîtier d'indication
- Joint d'étanchéité intégré pour une installation directe dans un conduit de ventilation ou dans un panneau d'instrument
- Disponible en version encastrée ou pour paroi
- Exécution personnalisée du cadran et de l'échelle possible
Description
Le manomètre différentiel type A2G-10 est utilisé pour surveiller la pression différentielle dans les applications de ventilation et de climatisation. Les étendues de mesure vont de 0 ... 100 Pa à 0 ... 6.000 Pa. Les étendues de mesure composées vont de -50 ... +50 Pa à -3.000 ... +3.000 Pa.
La construction séparée de la chambre de mesure et de la zone d'affichage garantit que les impuretés provenant de l'air du process ne se déposent pas à l'arrière du voyant.
Le manomètre différentiel est disponible avec un indice de protection IP54 et IP65 ainsi qu'avec deux versions différentes d'installation.
Version intégrée
La version intégrée avec lunette filetée se distingue par son installation rapide et sans outillage. Le boîtier intégré est muni de deux raccords filetés G 1⁄8 à montage arrière, dans lesquels des raccords filetés correspondants sont vissés.
Montage sur paroi
Avec la version de montage sur paroi, le boîtier pour montage apparent est fixé par trois vis, et ensuite le système de mesure de pression est placé dans le boîtier. Le boîtier d'extension est muni de deux raccords filetés G 1⁄8 femelles à montage vertical, dans lesquels des raccords de pression filetés correspondants sont vissés. La position de chaque raccord peut être modifiée jusqu'à 90° en tournant le boîtier de montage.