Manometro differenziale
Per la ventilazione ed il condizionamento dell'aria, DN 110
Applicazioni
- Controllo della pressione differenziale per filtri
- Controllo della pressione per ventilatori
- Monitoraggio della sovrapressione per camere bianche e monitoraggio del vuoto e della sovrapressione per laboratori e sale operatorie
Caratteristiche distintive
- Montaggio rapido senza utensili tramite anello filettato
- Costruzione separata della camera di misura e del campo scala
- Elemento di tenuta integrato per installazione diretta in un condotto di ventilazione o in un pannello dello strumento
- Disponibile in versione da pannello o parete
- Possibile esecuzione personalizzata del quadrante e della scala
Descrizione
Il manometro differenziale A2G-10 viene utilizzato per il monitoraggio della pressione differenziale nelle applicazioni di ventilazione e condizionamento dell'aria. I campi di misura vanno da 0 … 100 Pa a 0 … 6.000 Pa. I campi di misura composti possono essere coperti da -50 ... +50 Pa a -3.000 ... +3.000 Pa.
La costruzione separata della camera di misura e dell'area di visualizzazione assicura che le impurità dall'aria di processo non si depositano sul retro del trasparente.
Il manometro differenziale è disponibile con i gradi di protezione IP54 e IP65 e in due esecuzioni di montaggio diverse.
A pannello
L'esecuzione a pannello con anello filettato si contraddistingue soprattutto per un montaggio veloce e senza l'ausilio di utensili. La custodia incorporata è dotata di due attacchi filettati femmina G 1⁄8 con montaggio posteriore, in cui sono avvitati gli attacchi di pressione filettati corrispondenti.
A parete
Nell'esecuzione a parete, la cassa viene fissata con tre viti e il sistema di misura della pressione viene quindi installato all'interno di quest'ultima. La custodia aggiuntiva è dotata di due attacchi femmina G 1⁄8 inferiori, in cui sono avvitati gli attacchi di pressione filettati corrispondenti. La posizione di ogni attacco può essere modificata di 90° ruotando la custodia a parete.