Высококачественные и надежные реле температуры, разработанные специально для условий с повышенными требованиями к безопасности. Благодаря их высокому качеству и технологии изготовления обеспечивается надежный контроль Вашего оборудования.
Производитель Cella прошел сертификацию согласно ISO 9001.
На всех этапах их производства переключатели проверяются с применением специального ПО обеспечения качества и по завершении проходят 100%-е тестирование. Все смачиваемые части изготовлены из нержавеющей стали.
Переключатели всех линеек изготовляются также с классом защиты IP65, в исполнении Ex-ia или Ex-d.
Для достижения максимальной адаптивности в эксплуатации температурные реле оснащены микропереключателями, благодаря которым возможна коммутация электрической нагрузки до 15 А / 220 В переменного тока напрямую. Для меньших характеристик коммутируемой мощности, например для областей применения ПЛК, дополнительно можно выбрать микропереключатели, заполненные аргоном, с позолоченными контактами.
Благодаря гибкому спиральному защитному шнуру из нержавеющей стали марки AISI 316, температурные реле модели TWG отличаются превосходной прочностью оптимальными рабочими характеристики при использовании в коррозионно-активных средах.