Wysokiej jakości, wytrzymały przełącznik temperatury został opracowany do zastosowań w aplikacjach krytycznych dla bezpieczeństwa. Wysoka jakość i wykonanie produktu gwarantuje bezpieczny monitoring Państwa instalacji.
Dostawca Cella posiada certyfikat ISO 9001.
Podczas produkcji przełączniki są śledzone przez oprogramowanie do zapewniania jakości na każdym etapie, a następnie są w 100 % testowane. Wszystkie części zwilżane wykonane są ze stali CrNi.
Każdy przełącznik z tej grupy dostępny jest w wykonaniu IP65, Ex-ia lub Ex-d.
Aby zapewnić jak najbardziej elastyczne działanie, przełączniki temperatury są wyposażone w mikroprzełączniki, które umożliwiają bezpośrednie przełączanie obciążenia elektrycznego do 15 A/AC 220 V. Dla mniejszej mocy przełączania np. do aplikacji PLC opcjonalnie może być wypełniony argonem, a mikroprzełacznik mogą być pokryte złotem.
Poprzez zastosowanie elastycznej spiralnej osłony na kaliparę z AISI 316, przełącznik temperatury model TWG jest wytrzymały i gwartuje optymalne właściwości eksploatacyjne w aplikacjach, w których wymagana jest wysoka odporność korozyjna.