Esses termostatos robustos e de alta qualidade foram desenvolvidos especificamente para aplicações críticas de segurança. A alta qualidade e a fabricação do produto garantem um monitoramento confiável de sua planta.
O fabricante Cella é certificado pela ISO 9001.
Durante a produção, os pressostatos são rastreados por um software de garantia de qualidade em cada etapa e, subsequentemente 100% testados. Todos os materiais das peças molhadas são de aço inoxidável.
Cada família de termostatos está disponível nas versões IP 65, Ex-ia ou Ex-d.
Para garantir um funcionamento o mais flexível possível, os termostatos estão equipados com microinterruptores, que permitem comutar diretamente uma carga elétrica de até 15 A/CA 220 V. Para classificações de contato menores, como para aplicações PLC, microinterruptores cheios de gás argônio com contatos banhados a ouro podem ser selecionados como opção.
Com sua mangueira flexível de proteção em espiral AISI 316, o termostato modelo TWG é extremamente robusto e garante características operacionais ideais para aplicações que exigem proteção anticorrosiva particularmente alta.