これらの高品質で頑丈な温度スイッチは、安全性が重要なアプリケーションのために特に愛を開発されています。高品質及びISO9001を順守した製造によりプラントでの信頼ある監視を確実にします。製造工程の全てのステップが品質確認ソフトウェアにてトレースされ、最終的に100%テストされます。
可能な限り、演算などの可撓性を保証するために、温度スイッチは直接最大250 V AC、20の電気負荷のスイッチングを可能にマイクロスイッチを装備しています。
PLCで使用されるような低接点定格電力用には、金メッキ接点、アルゴンガス充填マイクロスイッチをオプションで選択できます。
測定エレメントはブルトン管を使ったガス充填システムを採用しています。設定可能レンジは最大0 ... 600 ℃です。
測定エレメントとキャピラリのスパイラルアーマがステンレススチール製です。
モデルTWG温度スイッチは非常に頑丈で、最適な動作特性と高い測定性能によりスパンの0.5%未満の再現性を約束します。