Questi termostati robusti e di alta qualità sono stati appositamente realizzati per applicazioni dove la sicurezza è critica. Prodotti di qualità elevata e processi produttivi conformi alla norma ISO 9001 garantiscono un monitoraggio affidabile del vostro impianto. Ogni fase della produzione è controllata da software di assicurazione della qualità e gli strumenti sono collaudati al 100 %.
Allo scopo di garantire la massima flessibilità di funzionamento possibile, i termostati sono dotati di microinterruttori che consentono di azionare direttamente carichi elettrici fino a 250 Vca, 20 A.
Per portate dei contatti inferiori, come nelle applicazioni con PLC, sono disponibili in opzione microinterruttori con contatti dorati sigillati in Argon.
L'elemento di misura è un sistema a riempimento di gas dotato di un elemento a molla tubolare. Il sistema consente un ampio campo di taratura fino a 0 ... 600°C.
I componenti del sistema di misura e l'armatura spiralata flessibile sono in acciaio inox.
Il termostato modello TWG è estremamente robusto, garantisce ottime caratteristiche di funzionamento e le migliori prestazioni di misura con una ripetibilità inferiore allo 0,5% dell'ampiezza del campo di taratura.