Gevulde temperatuurschakelaar
Roestvrij stalen schakelbehuizing
Toepassingen
- Temperatuurcontrole en direct schakelen van een elektrische last
- Sturing en regeling van industriële processen
- Universeel geschikt voor machinebouw, installaties, vaten, apparatenbouw en levensmiddelenindustrie, chemische industrie, petrochemische industrie
- Ontstekingsbeveiligingstype GAS Ex-ia IIC T6 en T4 - Stof Ex-iaD A20 IP 65 T85 en T135
Bijzondere eigenschappen
- Elektrolytisch gepolijste behuizing
- Beschermingsgraad IP 65, NEMA 4
- Omgevingstemperatuur -40 ... +85 °C
- 1 of 2 onafhankelijke schakelpunten, hoge contactbelasting tot 15 A/AC 220 V
- Rechtstreeks aangesloten of via capillair (tot 10 m capillair)
Omschrijving
Deze hoogwaardige en robuuste temperatuurschakelaars zijn speciaal ontwikkeld voor veiligheidskritische toepassingen. De hoge kwaliteit en de productie van het product garanderen een betrouwbare bewaking van uw installatie.
De fabrikant Cella is gecertificeerd volgens ISO 9001.
In de productie worden de schakelaars bij elke stap gecontroleerd door kwaliteitsborgingssoftware en vervolgens 100 % getest. Alle materialen die in aanraking komen met het proces zijn van roestvrij staal.
Elke schakelaarfamilie is verkrijgbaar in IP65, Ex-ia of Ex-d versies.
Om een zo flexibel mogelijke werking te garanderen, zijn de temperatuurschakelaars uitgerust met microschakelaars, die het direct schakelen van een elektrische last tot 15 A/AC 220 V activeren. Voor kleinere contactwaarden zoals bijv. in PLC-toepassingen kunnen optioneel met argongas gevulde microschakelaars met vergulde contacten worden gekozen.
Met zijn flexibele AISI 316 spiraalbeschermslang is de temperatuurschakelaar type TWG uiterst robuust en garandeert hij optimale bedrijfseigenschappen voor toepassingen die een bijzonder hoge corrosiebescherming vereisen.