Модель NETRIS®1 представляет собой радиоустройство WIKA, к которому возможно подключение стандартных датчиков для беспроводной передачи измеренных данных в облако для анализа больших данных. Он использует нелицензируемые радиостандарты LoRaWAN®, mioty® и Bluetooth® и применяется, например, в мобильном оборудовании и удаленных точках измерения. Благодаря интеллектуальному управлению измерениями и передачей данных, а также сменному аккумулятору, радиоприемник может работать в автономном режиме в течение длительного времени.
Радиоприемник получает данные с помощью подключенных измерительных приборов со стандартным сигналом 0 – 10 В или 4 – 20 мА или RTD в соответствии со стандартом Pt100/Pt1000 в 2- или 3-проводной технологии. Полностью герметичный прибор с классом защиты IP65 непрерывно передает полученные данные в облако с помощью настраиваемых пакетов данных по LPWAN Bluetooth®.
Технология LPWAN («Low Power Wide Area Network», сеть с низким энергопотреблением и большим радиусом действия) обеспечивает большую дальность передачи данных и длительный срок службы батареи.
Для применения в суровых условиях окружающей среды предлагается версия из нержавеющей стали.
Прибор можно легко настроить через облако, сеть LoRaWAN® или интерфейс Bluetooth®.
Благодаря совместимости с многочисленными измерительными приборами WIKA и доступными радиостандартами LoRaWAN® и mioty® для километрового диапазона и Bluetooth® для метрового диапазона, радиоустройство можно гибко настраивать. Настройка возможна как через облако, так и на месте с помощью Bluetooth® и приложения «myWIKA wireless device».
Радиоблок WIKA NETRIS®1 представляет собой часть решения IIoT, разработанного WIKA. Таким образом, WIKA предлагает комплексное решение для вашей стратегии цифровизации.