Model NETRIS®1to jednostka radiowa WIKA, do której można podłączyć standardowe czujniki w celu bezprzewodowego przesyłania danych pomiarowych do chmury w celu analizy dużych zbiorów danych. Wykorzystuje on wolny od licencji LoRaWAN ® i Bluetooth® i jest wykorzystywany na przykład w urządzeniach mobilnych i zdalnych punktach pomiarowych. Dzięki inteligentnemu sterowaniu pomiarem i transmisją oraz wymiennej baterii, jednostka radiowa może pracować przez długi czas.
Jednostka radiowa odbiera dane za pośrednictwem podłączonych przyrządów pomiarowych ze standardowym sygnałem 0 ... 10 V lub 4 ... 20 mA lub RTD w technologii 2- lub 3-przewodowej. 10 V lub 4 ... 20 mA lub RTD zgodnie ze standardem Pt100/Pt1000 w technologii 2- lub 3-przewodowej. W pełni hermetyczne urządzenie o stopniu ochrony IP65 w sposób ciągły przesyła odebrane dane do chmury za pośrednictwem konfigurowalnych pakietów danych LoRaWAN® lub Bluetooth®.
Zasilana bateryjnie transmisja radiowa za pośrednictwem LoRaWAN® (“rozległa sieć dalekiego zasięgu“) opiera się na technologii LPWAN (“rozległa sieć o niskim poborze mocy”), aby umożliwić wysoki zasięg transmisji i długi czas pracy baterii. Do zastosowań w trudnych warunkach otoczenia dostępna jest wersja wykonana ze stali nierdzewnej.
Urządzenie można łatwo skonfigurować za pośrednictwem chmury i sieci LoRaWAN® lub interfejsu Bluetooth®.
Dzięki kompatybilności z wieloma przyrządami pomiarowymi WIKA i dwoma dostępnymi standardami radiowymi, LoRaWAN® dla zasięgu kilometrowego i Bluetooth® dla zasięgu metrowego, jednostka radiowa może być elastycznie konfigurowana. Konfiguracja jest możliwa za pośrednictwem chmury, a także na miejscu za pomocą Bluetooth® i aplikacji “myWIKA wireless device”.
Jednostka radiowa WIKA NETRIS ® 1 jest częścią rozwiązania WIKA IIoT. Dzięki temu WIKA oferuje całościowe rozwiązanie dla strategii cyfryzacji.