Het type NETRIS®1 is een WIKA radio-unit waarop standaard sensoren kunnen worden aangesloten om de gemeten gegevens draadloos naar een cloud te brengen voor analyse van big data. Het maakt gebruik van de licentievrije LoRaWAN®- en Bluetooth®-radionormen en wordt bijvoorbeeld gebruikt op mobiele apparatuur en meetpunten op afstand. Dankzij intelligente meet- en transmissiecontrole en een vervangbare batterij kan de radio-eenheid gedurende een lange batterijlevensduur worden gebruikt.
De radio-eenheid ontvangt de gegevens via aangesloten meetinstrumenten met een standaardsignaal van 0 ... 10 V of 4 ... 20 V. 10 V of 4 ... 20 mA of een RTD volgens de Pt100/Pt1000-standaard in 2- of 3-draadstechniek. Het volledig ingekapselde instrument met beschermingsgraad IP65 verzendt de ontvangen gegevens continu naar een cloud via configureerbare gegevenspakketten met LoRaWAN® of Bluetooth®.
Draadloze transmissie op batterijen via LoRaWAN® (“long range wide area network”) is gebaseerd op LPWAN-technologie (“low power wide area network”) voor een groot zendbereik en een lange levensduur van de batterij. Er is een versie van roestvrij staal beschikbaar voor toepassingen in ruwe omgevingsomstandigheden.
Het instrument kan eenvoudig worden geconfigureerd via de cloud en het LoRaWAN®-netwerk of de Bluetooth® interface.
Dankzij de compatibiliteit met talrijke WIKA-meetinstrumenten en de twee beschikbare radiostandaarden, LoRaWAN® voor het kilometerbereik en Bluetooth® voor het meterbereik, kan de radio-unit flexibel worden geconfigureerd. Configuratie is zowel mogelijk via de cloud als ter plaatse met behulp van Bluetooth® en de “myWIKA wireless device”-app.
De radio-unit NETRIS®1 van WIKA maakt deel uit van de WIKA IIoT-oplossing. Hiermee biedt WIKA een holistische oplossing voor uw digitaliseringsstrategie.