O modelo NETRIS®1 é uma unidade de rádio WIKA à qual sensores padrão podem ser conectados para levar os dados medidos sem fio para uma nuvem para análise de big data. Ele usa o LoRaWAN® com licença e Bluetooth® padrões de rádio e é usado, por exemplo, em equipamentos móveis e pontos de medição remotos. Graças ao controle inteligente de medição e transmissão e a uma bateria substituível, a unidade de rádio pode ser operada durante uma longa vida útil da bateria.
A unidade de rádio recebe os dados por meio de instrumentos de medição conectados com um sinal padrão de 0 ... 10 V ou 4 ... 20 mA ou um RTD de acordo com o padrão Pt100/Pt1000 em tecnologia de 2 ou 3 fios. O instrumento totalmente encapsulado com proteção de entrada IP65 transmite os dados recebidos continuamente para uma nuvem por meio de pacotes de dados configuráveis com LoRaWAN® ou Bluetooth®.
Transmissão de rádio operada por bateria via LoRaWAN® (“rede de área ampla de longo alcance”) é baseada na tecnologia LPWAN (“rede de área ampla de baixa potência”) para permitir altas faixas de transmissão e longa vida útil da bateria. Uma versão feita de aço inoxidável está disponível para aplicações com condições ambientais adversas.
O instrumento pode ser facilmente configurado através da nuvem e do LoRaWAN® rede ou Bluetooth® interface.
Graças à compatibilidade com vários instrumentos de medição WIKA e aos dois padrões de rádio disponíveis, LoRaWAN® para quilometragem e Bluetooth® para a faixa do medidor, a unidade de rádio pode ser configurada de forma flexível. A configuração é possível através da nuvem, bem como no local usando Bluetooth® e o aplicativo “myWIKA wireless device”.
A unidade de rádio WIKA NETRIS®1 faz parte da solução WIKA IIoT. Com isso, a WIKA oferece uma solução holística para sua estratégia de digitalização.