Le modèle NETRIS®1 est une unité radio WIKA à laquelle des capteurs standards peuvent être connectés afin d'amener les données mesurées sans fil vers un cloud pour une analyse big data. Il utilise les normes radio sans licence LoRaWAN® et Bluetooth® et est utilisé par exemple sur les équipements mobiles et les points de mesure déportés. Grâce à un contrôle intelligent de la mesure et de la transmission et à une batterie remplaçable, l'unité radio peut être utilisée pendant une longue période.
L'unité radio reçoit les données via les instruments de mesure connectés avec un signal standard de 0 ... 10 V ou 4 ... 20 mA ou une RTD selon le standard Pt100/Pt1000 en technologie 2 ou 3 fils. L'instrument entièrement encapsulé avec une protection IP65 transmet les données reçues en continu à un cloud via des paquets de données configurables avec LoRaWAN® ou Bluetooth®.
La transmission radio sur batterie via LoRaWAN® ("long range wide area network") est basée sur la technologie LPWAN ("low power wide area network") pour permettre de grandes portées de transmission et une longue durée de vie de la batterie. Une version en acier inoxydable est disponible pour les applications soumises à des conditions ambiantes difficiles.
L'instrument peut être facilement configuré via le cloud et le réseau LoRaWAN.® ou l'interface Bluetooth®.
Grâce à la compatibilité avec de nombreux instruments de mesure WIKA et aux deux standards radio disponibles, LoRaWAN® pour la portée kilométrique et Bluetooth® pour la portée en mètres, l'unité radio peut être configurée de manière flexible. La configuration est possible via le cloud ainsi que sur site en utilisant Bluetooth® et l'application "myWIKA wireless device".
L'unité radio NETRIS®1 de WIKA fait partie des solutions IIoT de WIKA. WIKA propose ainsi une solution globale pour votre stratégie de digitalisation.