El modelo NETRIS1® es una unidad de radio WIKA a la que se pueden conectar sensores estándar con el fin de llevar los datos medidos de forma inalámbrica a una nube para el análisis de big data. Utiliza los estándares de radio sin licencia LoRaWAN® y Bluetooth® y se utiliza, por ejemplo, en equipos móviles y puntos de medición remotos. Gracias al control inteligente de medición y transmisión y a una batería recambiable, la unidad de radio puede funcionar durante mucho tiempo.
La unidad de radio recibe los datos a través de instrumentos de medida conectados con una señal estándar de 0 ... 10 V o 4 ... 20 mA o un RTD según la norma Pt100/Pt1000 en tecnología de 2 ó 3 hilos. El instrumento totalmente encapsulado con tipo de protección IP65 transmite los datos recibidos de forma continua a una nube a través de paquetes de datos configurables con LoRaWAN®o Bluetooth®.
Transmisión por radio a batería a través de LoRaWAN® ("longrange wide area network") se basa en la tecnología LPWAN ("low power wide area network") para permitir altos alcances de transmisión y una larga duración de la batería. Existe una versión de acero inoxidable para aplicaciones con condiciones ambientales adversas.
La sencilla configuración web a través de la nube y red LoRaWAN®("long range wide area network") permite el cifrado completo de extremo a extremo con comunicación bidireccional para aplicaciones IIoT seguras.
Gracias a la compatibilidad con numerosos instrumentos de medición WIKA y a los dos estándares de radio disponibles, LoRaWAN® para el alcance kilométrico y Bluetooth® para el alcance en metros, la unidad de radio puede configurarse de forma flexible. La configuración es posible tanto a través de la nube como in situ mediante Bluetooth® y la aplicación "myWIKA wireless device".
La unidad de radio NETRIS®1 de WIKA forma parte de la solución IIoT de WIKA. Con ello, WIKA ofrece una solución integral para su estrategia de digitalización.