Обратный клапан высокого давления
С резервным уплотнением или металлическим седлом
Применения
- Для жидких сред (например, воды, гидравлического масла) в системах высокого давления
- Испытательные стенды (например, для гидравлических компонентов)
- Панели высокого давления
- Панели управления устьями скважин и гидравлические генераторные установки
Особенности
- Высокая повторяемость и улучшенное уплотнение благодаря самоцентрирующемуся поршню
- Резервное уплотнение:
- С уплотнительным кольцом и металлическим конусом
- Герметичность проверена в соответствии со стандартом BS 6755 / ISO 5208, уровень утечки A
- Металлическое седло:
- Мягкий уплотнительный материал отсутствует
- Долгий срок службы
- Высокая термостойкость
>
Описание
Обратные клапаны высокого давления модели HPCV разработаны для работы при высоком давлении от 1034 до 4136 бар (от 15000 до 60000 фунт/кв. дюйм).
Контактирующие со средой компоненты подходят для областей применения, где присутствуют не только природный газ и агрессивные среды, но и вода и гидравлическое масло. Широкий спектр применения обратных клапанов модели HPCV обеспечивается за счет простоты и надежности конструкции. Благодаря конструкции клапана и высококачественным уплотнительным материалам обеспечивается высокая прочность и герметичность.
Резервное уплотнение
Уплотнительный элемент (поршень) оснащен двойной системой уплотнения из эластичного уплотнительного кольца и металлического конуса.
При любом противодавлении мягкое уплотнительное кольцо, а затем уплотнительная поверхность металлического конуса предотвращают обратный поток среды. Концепция уплотнения разработана для областей применения с высокими требованиями в химической, нефтехимической и нефтегазовой промышленности, где требуется высокая производительность и надежная герметичность.
Металлическое седло
Такая конструкция предпочтительна для работы с такими коррозионными или абразивными средами, как вода и масло, в условиях очень высоких температур. Отсутствие мягкого уплотнительного материала является залогом долговечности металлического седла.