Válvula de retenção de alta pressão
Com vedação redundante ou sede em metal
Aplicações
- Para meios líquidos (p. ex., água, óleo hidráulico) em aplicações de alta pressão
- Bancadas de teste (por exemplo, para componentes hidráulicos)
- Painéis de controle de alta pressão
- Painéis de controle de poços (WHCPs) e unidades hidráulicas de energia (HPUs)
Características especiais
- Alta repetibilidade e vedação aprimorada por meio do pistão autocentrante
- Vedação redundante:
- Com O-ring e cone de metal
- Testada contra vazamentos conforme taxas previstas na BS 6755/ISO 5208 nível A
- Sede em metal:
- Sem material de vedação macio
- Vida útil longa
- Resistência a altas temperaturas
>
Descrição
As válvulas de retenção de alta pressão modelo HPCV foram desenvolvidas para aplicações de alta pressão de 15.000 a 60.000 psi [1.034 a 4.136 bar].
As peças molhadas são adequadas especificamente para aplicações com gás natural e meios agressivos, mas também para água e óleo hidráulico. O design simples e robusto permite às válvulas de retenção HPCV um amplo espectro de uso. O design da válvula e os materiais de vedação de alta qualidade garantem alta durabilidade e estanqueidade.
Vedação redundante
O elemento de vedação (pistão) possui um sistema de vedação duplo composto por um O-ring elástico e um cone metálico.
Com qualquer pressão de retorno, o anel O-ring macio e, em seguida, a face de vedação do cone de metal impedem o fluxo reverso do meio. O conceito de vedação foi projetado para aplicações exigentes nos setores químico, petroquímico e de petróleo e gás, nos quais são necessários alto desempenho e estanqueidade confiável.
Assento metálico
Este projeto é preferencialmente usado com meios corrosivos ou abrasivos como água e óleo em aplicações de temperaturas muito altas. A ausência de material de vedação macio é fundamental para a longa durabilidade da sede em metal.