Valvola di ritegno per alte pressioni
Con doppia tenuta o sede in metallo
Applicazioni
- Per fluidi liquidi (ad es. acqua, olio idraulico) in applicazioni ad alta pressione
- Banchi di prova (es. componenti idraulici)
- Pannelli ad alta pressione
- Pannelli di controllo della testa del pozzo (WHCP) e centraline idrauliche (HPU)
Caratteristiche distintive
- Elevata ripetibilità e tenuta migliorata grazie al pistone autocentrante
- Doppia tenuta:
- Con O-ring e cono metallico
- Tenuta anti-perdite testata in accordo alla norma BS6755 / ISO 5208 leakage rate A
- Sede in metallo:
- Nessun guarnizione morbida
- Lunga durata
- Resistenza a temperature elevate
>
Descrizione
Le valvole di ritegno per alte pressioni, modello HPCV, sono state progettate per applicazioni ad alta pressione da 15.000 a 60.000 psi [1.034 ... 4.136 bar].
Le parti a contatto con il fluido sono particolarmente adatte per applicazioni con gas naturale e fluidi aggressivi, ma anche per acqua e olio idraulico. Il design semplice e robusto permette di utilizzare le valvole di ritegno HPCV in una grande varietà di applicazioni. L'esecuzione della valvola e i materiali della guarnizione di alta qualità assicurano lunga durata e massima tenuta.
Doppia tenuta
l pistone dispone di un doppio sistema di tenuta composto da un O-ring elastico e un cono metallico.
In caso di pressione in senso contrario, il flusso viene bloccato prima dall'O-ring morbido e poi dalla superficie di tenuta del cono metallico. La valvola è progettata per applicazioni impegnative nelle industrie chimiche e petrolchimiche nonché dellìoil&gas, in cui sono richieste alte prestazioni e tenute affidabili.
Sede in metallo
Questa esecuzione è usata preferibilmente con fluidi corrosivi o abrasivi come acqua e olio in applicazioni ad alta temperatura. L'assenza di materiali di tenuta morbidi è essenziale per la lunga durata della sede in metallo.