Zawór zwrotny wysokiego ciśnienia
Z nadmiarowym uszczelnieniem lub metalowym gniazdem
Zastosowanie
- Do mediów płynnych (np. woda, olej hydrauliczny) w zastosowaniach wysokociśnieniowych
- Stanowiska testowe (np. dla komponentów hydraulicznych)
- Panele wysokociśnieniowe
- Panele sterowania głowicą odwiertu (WHCP) i hydrauliczne jednostki zasilające (HPU)
Specjalne właściwości
- Wysoka powtarzalność i lepsze uszczelnienie dzięki samocentrującemu tłokowi
- Nadmiarowe uszczelnienie:
- Z O-ring i metalowym stożkiem
- Szczelność sprawdzona zgodnie z normą BS6755 / ISO 5208, wskaźnik szczelności A
- Metalowe gniazdo:
- Brak miękkiego materiału uszczelniającego
- Długa żywotność
- Odporność na wysokie temperatury
>
Opis
Wysokociśnieniowe zawory zwrotne HPCV zostały opracowane do zastosowań wysokociśnieniowych od 15 000 do 60 000 psi [1 034 do 4 136 bar].
Części zwilżane nadają się szczególnie do zastosowań z gazem ziemnym i agresywnymi mediami, ale także z wodą i olejem hydraulicznym. Prosta i solidna konstrukcja umożliwia zaworom zwrotnym HPCV szerokie spektrum zastosowań. Konstrukcja zaworu i wysokiej jakości materiały uszczelniające zapewniają wysoką trwałość i szczelność.
Nadmiarowe uszczelnienie
Element uszczelniający (tłok) ma podwójny system uszczelniający z elastycznego O-ringu i metalowego stożka.
Przy dowolnym ciśnieniu wstecznym miękki pierścień O-ring, a następnie powierzchnia uszczelniająca metalowego stożka zapobiegają wstecznemu przepływowi medium. Koncepcja uszczelnienia została zaprojektowana do wymagających zastosowań w przemyśle chemicznym, petrochemicznym oraz naftowym i gazowym, gdzie wymagana jest wysoka wydajność i niezawodna szczelność.
Metalowe gniazdo
Konstrukcja ta jest preferowana w przypadku mediów korozyjnych lub ściernych, takich jak woda i olej, w zastosowaniach o bardzo wysokiej temperaturze. Brak miękkiego materiału uszczelniającego jest kluczem do długiej żywotności metalowego gniazda.