Компактная измерительная диафрагма
Для непосредственного монтажа датчиков дифференциального давления
Применения
- Химическая и нефтехимическая отрасли промышленности
- Технологические установки и выработка электроэнергии
- Подготовка и распределение воды
- Переработка и транспортировка газа
- Добыча и очистка нефти
Особенности
- Компактная и прочная конструкция согласно ISO 5167-2
- Установка между имеющимися фланцами (ASME/EN)
- Возможна поставка комплектной измерительной точки, состоящей из измерительной диафрагмы, клапанного коллектора и преобразователя перепада давления
- Простота установки без линий перепада давления
- Точность составляет ≤ ±0,1 % от фактического расхода, а повторяемость измерений — 0,1 %.
Описание
Возможность использования компактных измерительных диафрагм для измерения жидкостей, газов и паров. Дифференциальные расходомеры давления находят применение во многих технических отраслях. В качестве элементов первичного потока наиболее распространенным решением являются измерительные диафрагмы. Измерительные диафрагмы отличаются простотой в установке и управлении. Данные о перепаде давления, поступающие с первичного прибора измерения расхода, как правило, преобразуются в электрический сигнал, пропорциональный скорости потока при помощи преобразователя дифференциального давления.
Благодаря компактным измерительным диафрагмам обеспечивается простой монтаж измерительной системы по принципу «подключи и работай», за счет чего достигается значительная экономия средств. Преобразователи перепада давления и клапанные коллекторы подключены с помощью компактных ответвителей давления Преимущество этих измерительных схем заключается в том, что можно отказаться от линий дифференциального давления. Компактные измерительные диафрагмы с отверстиями поставляются в стандартном исполнении с двумя коэффициентами бета. В случае специфических требований заказчика к коэффициенту бета благодаря нашему программному обеспечению упрощается процесс проектирования и выбора.