Kompakti kuristuslevy
Paine-erolähettimien suoraa asennusta varten
Sovellukset
- Kemiallinen ja petrokemian teollisuus
- Prosessilaitokset ja sähköntuotanto
- Vedenkäsittely ja -jakelu
- Kaasun käsittely ja kuljetus
- Öljyntuotanto ja -jalostus
Erikoisominaisuudet
- Kompakti ja kestävä rakenne ISO 5167-2:n mukaisesti
- Asennus olemassa olevien laippojen väliin (ASME/EN)
- Saatavana täydellinen mittauspiste, joka koostuu kuristuslevystä, venttiiliputkesta ja paine-erolähettimestä
- Yksinkertainen asennus ilman paine-erojohtoja
- Tarkkuus ≤ ±0,5 % todellisesta virtausnopeudesta ja mittauksen toistettavuus 0,1 %
Kuvaus
Kompakteja kuristuslevyjä voidaan käyttää ongelmitta nesteiden, kaasujen ja höyryjen mittaamiseen. Paine-erovirtamittareita käytetään monissa teknisissä sovelluksissa. Primäärisenä virtauselementtinä kuristuslevy on yleisin ratkaisu. Kuristuslevyt ovat erityisen helppoja asentaa ja hallita. Virtauksen peruselementin tuottama paine-ero muuntuu normaalisti sähköiseksi signaaliksi, joka on verrannollinen paine-erolähettimen mittaamaan virtausnopeuteen.
Kompaktit kuristuslevyt mahdollistavat mittausjärjestelyn yksinkertaisen kokoonpanon plug-and-play-ratkaisuna, jonka avulla voidaan saavuttaa merkittäviä kustannussäästöjä. Paine-erolähettimet ja venttiiliputket kiinnitetään kompaktien painekanavien avulla. Näiden mittausjärjestelyjen etuna on, että paine-erojohdot voidaan poistaa. Kompakteja kuristuslevyjä tarjotaan vakiona kahdella beta-suhteella. Jos beta-suhteelle on asiakaskohtaisia vaatimuksia, ohjelmistomme yksinkertaistaa suunnittelu- ja valintaprosessia.