Kompaktowa płyta kryzy
Do bezpośredniego montażu przetworników różnicy ciśnień
Zastosowanie
- Przemysł chemiczny i petrochemiczny
- Zakłady przetwórcze i wytwarzanie energii
- Uzdatnianie i dystrybucja wody
- Przetwarzanie i transport gazu
- Produkcja i rafinacja ropy naftowej
Specjalne właściwości
- Kompaktowa i wytrzymała konstrukcja zgodna z normą ISO 5167-2
- Instalacja między istniejącymi kołnierzami (ASME/EN)
- Dostępny jest kompletny punkt pomiarowy składający się z kryzy, kolektora zaworowego i przetwornika różnicy ciśnień
- Prosta instalacja bez przewodów różnicy ciśnień
- Dokładność ≤ ±0,5 % rzeczywistego natężenia przepływu i powtarzalność pomiaru 0,1 %
Opis
Kompaktowe kryzy mogą być bez trudu stosowane do pomiaru cieczy, gazów i oparów. Przepływomierze różnicowe są wykorzystywane w wielu zastosowaniach technicznych. Jako główne elementy przepływowe, kryzy stanowią najbardziej powszechne rozwiązanie. Płyty kryzowe wyróżniają się łatwą instalacją i zarządzaniem. Różnica ciśnień generowana przez główny element przepływu jest zwykle przekształcana w sygnał elektryczny proporcjonalny do natężenia przepływu za pomocą przetwornika różnicy ciśnień.
Kompaktowe kryzy umożliwiają prosty montaż układu pomiarowego jako rozwiązania typu plug-and-play, dzięki czemu można osiągnąć znaczne oszczędności kosztów. Przetworniki różnicy ciśnień i kolektory zaworów są podłączane za pomocą kompaktowych króćców ciśnieniowych. Te układy pomiarowe mają tę zaletę, że można wyeliminować przewody różnicy ciśnień. Kompaktowe kryzy są standardowo oferowane w dwóch współczynnikach beta. W przypadku specyficznych wymagań klienta dotyczących współczynnika beta, nasze oprogramowanie upraszcza proces projektowania i wyboru.