Compacte smoorklep
Voor de directe montage van verschillende drukverschilmanometers
Toepassingen
- Chemische en petrochemische industrieën
- Procesinstallaties en stroomopwekking
- Waterzuivering en -voorziening
- Gasverwerking en -transport
- Olieproductie en olieraffinage
Bijzondere eigenschappen
- Compact en robuust ontwerp conform ISO 5167-2
- Installatie tussen bestaande flensen (ASME/EN)
- Compleet meetpunt bestaande uit smoorklep, ventielspuitstuk en drukverschilmanometers verkrijgbaar
- Eenvoudige installatie zonder drukverschilleidingen
- Nauwkeurigheid ≤ ±0,5 % van de werkelijke stroomsnelheid en een herhaalbaarheid van meting van 0,1 %
Omschrijving
Compacte smoorkleppen kunnen zonder problemen worden gebruikt voor de meting van vloeistoffen, gassen en dampen. Drukverschil-debietmeters worden in veel technische toepassingen gebruikt. Als primaire debietelementen zijn smoorkleppen de meest gangbare oplossing. Smoorkleppen staan bekend om hun eenvoudige installatie en beheer. De drukverschil die het primaire debietelement genereert wordt gebruikelijk door een drukverschiltransmitter omgezet in een elektrisch signaal, proportioneel aan de stroomsnelheid.
Door de compacte smoorkleppen kan de meetopstelling heel eenvoudig als plug & play-oplossing worden samengesteld, wat voor aanzienlijke kostenbesparingen zorgt. Drukverschilmanometers en ventielspruitstukken zijn bevestigd via compacte drukaflaatpunten. Deze meetopstellingen hebben het voordeel dat drukverschilleidingen achterwege kunnen blijven. De compacte smoorkleppen worden standaard in twee bèta rati aangeboden. In het geval van klantspecifieke eisen voor de bèta ratio vereenvoudigt onze software het ontwerp- en selectieproces.