Compact orifice plate
Per il montaggio diretto dei trasmettitori di pressione differenziale
Applicazioni
- Industria chimica e petrolchimica
- Impianti produzione energia
- Trattamento e distribuzione acqua
- Gas di processo e trasporto gas
- Raffinerie e industria petrolifera
Caratteristiche distintive
- Compatto e robusto, design in accordo alle ISO5167-2
- Installazione tra flange (ANSI e EN)
- Punto di misura completo, composto da disco calibrato, valvola manifold e trasmettitore di pressione differenziale
- Semplice installazione
- Precisione ≤ ± 0,5% del valore misurato e ripetibilità 0,1% della misura
Descrizione
Il Compact Orifice Plate può essere utilizzato senza alcuna difficoltà per la misurazione di liquidi, gas e vapore.
I misuratori di portata basati sulla pressione differenziale sono molto utilizzati in numerose applicazioni industriali. Come elemento primario di portata, i dischi calibrati sono la soluzione più comunemente utilizzata. I dischi calibrati sono notoriamente facili da installare e da gestire.
La pressione differenziale generata dall’elemento primario è normalmente convertita in un segnale elettrico proporzionale alla portata misurata tramite un trasmettitore di pressione differenziale.
Il Compact Orifice Plate è la soluzione più semplice tra le configurazioni strumentale, è una soluzione a tutti gli effetti plug and play, questo consente un significativo risparmio economico. Il trasmettitore di pressione differenziale e il manifold sono assemblati attraverso le prese di pressione compatte.
Questa soluzione ha il vantaggio di eliminare il tubing di collegamento tra elemento primario e trasmettitore.
Il Compact Orifice Plate sono proposti con due valori di Beta prefissati. Su richiesta specifica è possibile calcolare e realizzare il foro con Beta su misura.