Эталонный термометр
Применения
- Эталонный термометр для очень точного измерения температуры в диапазоне от -196 до 660 °C (-321 до 1 220 °F)
- Эталонный термометр и прецизионный прибор для тестирования, настройки и калибровки приборов для измерения температуры на заводах и в калибровочных лабораториях
- Калибровка методом сличения в сухоблочных калибраторах, трубчатых печах и жидкостных термостатах
Особенности
- Температурный диапазон: от -196 до 660 °C (от -321 до 1 220 °F)
- Высокий уровень стабильности
- Малый дрейф, долгосрочная стабильность
- Оголенные провода, DIN или SMART pазъем
Описание
Эталонный термометр CTP5000 представляет собой полный спектр платиновых термометров сопротивления для использования в любых сферах – от калибровки стандартов до измерения температуры на объекте. Если ассортимент готовой продукции не удовлетворяет требованиям, то возможно изготовление термометров на заказ практически по любой спецификации.
WIKA также предлагает ряд стандартных резисторов для использования при калибровке платиновых термометров сопротивления. При использовании калиброванных зондов с прецизионным термометром представлен выбор между сохранением данных калибровки в памяти прибора или при использовании зондов ASL SMART для удобства калибровка сохраняется в электронной микросхеме памяти, расположенной в разъеме эталонного термометра. Поэтому перемещение датчика SMART между каналами или приборами не представляет сложности, так как калибровочные данные хранятся в разъеме зонда SMART, и нет необходимости вводить калибровочные данные в используемый канал прибора.
Для калибровки испытуемые изделия и эталонный термометр доводят до одинаковой температуры в термостате. При достижении стабильной температуры считываются показания испытуемых элементов или измеряются их выходные сигналы (сопротивление, термоэлектрическое напряжение, стандартный сигнал) и сравниваются с показаниями эталонного термометра.
При использовании данного метода сличения возможно значительное снижение погрешности измерения, так как учитывается не только данные на дисплее термостата.