Referentiethermometer
Toepassingen
- Referentiethermometer voor het zeer nauwkeurig meten van temperatuur in een bereik van -196 ... +660 °C [-321 ... +1.220 °F]
- Referentiethermometer en een precisie-instrument voor het testen, afstellen en kalibreren van temperatuurmeetinstrumenten in fabrieken en kalibratielaboratoria
- Vergelijkende kalibratie in droogkamerkalibratoren, buisovens en vloeistofbaden
Bijzondere eigenschappen
- Temperatuurbereik: -196 ... +660 °C [-321 ... +1.220 °F]
- Hoge stabiliteit
- Geringe afwijking, lange levensduur
- Niet-geïsoleerde bedrading, DIN-connector of SMART-stekker
Omschrijving
De referentiethermometer CTP5000 biedt een volledig assortiment platinaweerstandsthermometers (PRT's) voor gebruik in elke toepassing, van standaardkalibratie tot temperatuurmeting op locatie. Indien het ‘off the shelf’ assortiment niet aan de behoeften voldoet kan de thermometer voor vrijwel elke specificatie op maat gemaakt worden geleverd.
WIKA biedt eveneens een assortiment standaardweerstanden voor het kalibreren van platina weerstandsthermometers. Bij gebruik van gekalibreerde sondes met een precisiethermometer is er een keuze tussen het opslaan van de kalibratiegegevens in het geheugen van het instrument of, bij gebruik van ASL SMART-sondes, wordt de kalibratie gemakshalve opgeslagen in een elektronische geheugenchip in de connector van de referentiethermometer. Daardoor kan de SMART voeler gemakkelijk tussen kanalen of instrumenten worden verplaatst omdat de kalibratiegegevens in de SMART-voelerconnector worden opgeslagen, de kalibratiegegevens hoeven niet in het op dit moment gebruikte instrumentkanaal te worden ingevoerd.
Voor kalibratie worden de testobjecten en de standaard referentiethermometer op dezelfde temperatuur gebracht in een temperatuurregelaar. Zodra een stabiele temperatuur is bereikt worden de testitems afgelezen of hun outputsignalen gemeten (weerstand, thermoelektrische spanning, standaardsignaal) en vergeleken met de standaardthermometer. Door het gebruik van deze vergelijkingsmethode kan de meetonzekerheid aanzienlijk worden beperkt omdat niet alleen rekening wordt gehouden met de weergave van de temperatuurregeleenheid.