Termometr wzorcowy
Zastosowanie
- Termometr referencyjny do bardzo dokładnego pomiaru temperatury w zakresie -196 ... +660 °C [-321 ... +1220 °F]
- Termometr wzorcowy i precyzyjny przyrząd do testowania, regulacji i kalibracji przyrządów do pomiaru temperatury w fabrykach i laboratoriach kalibracyjnych
- Kalibracja porównawcza w kalibratorach z suchym otworem pomiarowym, piecykach kalibracyjnych i kalibratorach kąpielowych.
Specjalne właściwości
- Zakres temperatur: -196 ... +660 °C [-321 ... +1220 °F]
- Wysoka stabilność
- Niski dryft, długa żywotność
- Odsłonięte przewody, złącze DIN lub wtyczka SMART
Opis
Termometr referencyjny CTP5000 zapewnia pełen zakres platynowych termometrów oporowych (PRT) do użytku w każdym zastosowaniu, od kalibracji wzorców po pomiary temperatury w miejscu instalacji. Jeśli asortyment „z półki” nie będzie odpowiadał potrzebom, termometry mogą być dostarczone na zamówienie w niemal dowolnej specyfikacji.
WIKA oferuje również szereg rezystorów wzorcowych do stosowania podczas kalibracji platynowych termometrów oporowych. Używając skalibrowanych sond z precyzyjnym termometrem istnieje wybór pomiędzy zapisaniem danych kalibracyjnych w pamięci przyrządu lub w przypadku korzystania z sond ASL SMART dla wygody, kalibracja jest przechowywana w elektronicznym układzie pamięci umieszczonym w złączu termometru referencyjnego. Dlatego przenoszenie sondy SMART między kanałami lub przyrządami jest łatwe, ponieważ dane kalibracyjne są przechowywane w złączu sondy SMART, bez konieczności wprowadzania danych kalibracyjnych do aktualnie używanego kanału przyrządu.
W celu kalibracji elementy testowe i standardowy termometr referencyjny są doprowadzane do tej samej temperatury w jednostce kondycjonowania temperatury. Po osiągnięciu stabilnej temperatury elementy testowe są odczytywane lub mierzone są ich sygnały wyjściowe (rezystancja, napięcie termoelektryczne, sygnał standardowy) i porównywane ze standardowym termometrem. Korzystając z tej metody porównawczej, można znacznie zmniejszyć niepewność pomiaru, ponieważ pod uwagę brany jest nie tylko wyświetlacz jednostki kondycjonującej temperaturę.