Termômetro de referência
Aplicações do termômetro de referência
- Termômetro de referência para medição de temperatura muito precisa em uma faixa de -196 ... +660 °C [-321 ... +1.220 °F]
- Termômetro de referência e instrumento de precisão para testar, ajustar e calibrar instrumentos de medição de temperatura em fábricas e laboratórios de calibração
- Calibração comparativa em calibradores de poço seco, fornos tubulares e banhos líquidos
Características especiais do termômetro de referência
- Faixa de temperatura: -196 ... +660 °C [-321 ... +1.220 °F]
- Alta estabilidade
- Baixa deriva, longa vida útil
- Fios desencapados, conector DIN ou plugue SMART
Descrição do termômetro de referência
O termômetro de referência o CTP5000 fornece uma linha completa de termômetros de resistência de platina (PRTs) para uso em todas as aplicações, desde calibração de padrões até medição de temperatura local. Se a faixa “pronta para uso” não atender às necessidades, os termômetros podem ser fornecidos com fabricação personalizada de acordo com praticamente qualquer especificação.
A WIKA também fornece uma linha de resistores padrões para uso na calibração de termorresistência de platina. Usando sondas calibradas com um termômetro preciso, há uma escolha entre armazenar os dados de calibração na memória do instrumento ou se estiver usando sondas ASL SMART para maior comodidade, a calibração é armazenada em um chip de memória eletrônico localizado no conector do termômetro de referência. Portanto, mover a sonda SMART entre canais ou instrumentos é fácil, pois os dados de calibração são armazenados no conector da sonda SMART, não sendo necessário inserir os dados de calibração no canal do instrumento que está sendo usado.
Para calibração, os itens de teste e o padrão termômetro de referência são levados à mesma temperatura em uma unidade de condicionamento de temperatura. Assim que uma temperatura estável é atingida, os itens de teste são lidos ou seus sinais de saída são medidos (resistência, tensão termoelétrica, sinal padrão) e comparados com o termômetro padrão. Usando este método de comparação, a incerteza de medição pode ser consideravelmente reduzida porque não apenas a exibição da unidade de condicionamento de temperatura é levada em consideração.